Request free express sample
Product currently unavailable
Please choose an alternative sample that is very similar.
技術的特性 | ||
---|---|---|
絶縁抵抗 | 1010 Ω | 1010 Ω |
Hot plugging | いいえ | いいえ |
挿入力 | ≤ 160 N | ≤ 160 N |
引抜力 | ≤ 120 N | ≤ 120 N |
定格電流 | 1 A | 1 A |
沿面絶縁距離 | 1 mm 2列間(a、b、c)|1.2 mm 2列間(z, d)|1 mm 同列2コンタクト間(a、b、c)|1 mm 同列2コンタクト間(z, d) | 1 mm 2列間(a、b、c)|1.2 mm 2列間(z, d)|1 mm 同列2コンタクト間(a、b、c)|1 mm 同列2コンタクト間(z, d) |
パフォーマンスレベル | 2|IEC 61076-4-113に準拠 | 2|IEC 61076-4-113に準拠 |
コンタクト列 | 5 | 5 |
接触抵抗 | ≤20 mΩ 列:a、b、c用|≤30 mΩ 列:z、d用 | ≤20 mΩ 列:a、b、c用|≤30 mΩ 列:z、d用 |
コンタクトピッチ(嵌合側) | 2.54 mm | 2.54 mm |
嵌合回数 | ≥ 250 | ≥ 250 |
コンタクトピッチ(結線側) | 2.54 mm | 2.54 mm |
試験電圧 Ur.m.s. | 1 kV | 1 kV |
基板厚さ | ≥1.6 mm | ≥1.6 mm |
空間距離 | 1 mm 2列間(a、b、c)|1.2 mm 2列間(z, d)|1 mm 同列2コンタクト間(a、b、c)|1 mm 同列2コンタクト間(z, d) | 1 mm 2列間(a、b、c)|1.2 mm 2列間(z, d)|1 mm 同列2コンタクト間(a、b、c)|1 mm 同列2コンタクト間(z, d) |
使用温度範囲 | -40 ... +105 °C PCBによって制限される上限温度 | -40 ... +105 °C PCBによって制限される上限温度 |
絶縁グループ | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
バージョン | ||
PCB固定 | 固定フランジ付き | 固定フランジなし |
接続タイプ | マザーボード ツー ドーターカード | マザーボード ツー ドーターカード |
コンタクト数 | 160 | 160 |
端子長さ | 4.5 mm|5 mm | 5 mm |
結線方式 | プレスフィット接続 | プレスフィット接続 |
コンタクト構成 | 列z、a、b、c、d、位置1、2 ... 31、32 | 列z、a、b、c、d、位置1、2 ... 31、32 |
材質 | ||
材質 (インサート) | 液晶高分子(LCP) | 液晶高分子(LCP) |
カラー(インサート) | ベージュ | ベージュ |
China RoHS | e | e |
ELVステータス | 適合 | 適合 |
材料の難燃性 UL94 | V-0 | V-0 |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい | はい |
RoHS | 適合 | 適合 |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず | 含まず |
表面 (コンタクト) | 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側|Ni 結線側 | 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側|Ni 結線側 |
材質 (コンタクト) | 銅合金 | 銅合金 |
名称 | ||
カテゴリ | コネクタ | コネクタ |
エレメント | メスコネクタ | メスコネクタ |
コンタクトの説明 | ストレート型 | ストレート型 |
製品シリーズ | har-bus@ 64 | har-bus@ 64 |
仕様および認証 | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
鉄道向け難燃性規格 | F1/I2 NFF 16-101/102に準拠 | F1/I2 NFF 16-101/102に準拠 |
仕様 | IEC 61076-4-113 | IEC 61076-4-113 |
商用データ | ||
eCl@ss | 27,460,201.00 | 27,460,201.00 |
正味重量 | 23.13 g | 23 g |
GTIN | 5713140000230 | 5713140000247 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
欧州関税番号 | 85366990 | 85366990 |
原産国 | ドイツ | ドイツ |
梱包寸法 | 20 | 10 |