HAR-BUS FEM. STRAIGHT 160P 5MM
部品番号: 02 02 160 2201
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | har-bus® 64 |
エレメント | メスコネクタ |
コンタクトの説明 | ストレート型 |
結線方式 | プレスフィット接続 |
---|---|
接続タイプ | マザーボード ツー ドーターカード |
コンタクト数 | 160 |
コンタクト構成 | 列z、a、b、c、d、位置1、2 ... 31、32 |
端子長さ | 4.5 mm |
5 mm | |
PCB固定 | 固定フランジ付き |
コンタクト列 | 5 |
---|---|
コンタクトピッチ(結線側) | 2.54 mm |
コンタクトピッチ(嵌合側) | 2.54 mm |
定格電流 | 1 A |
定格電流 | 20°Cで測定された定格電流、詳細はディレーティング曲線を参照 |
空間距離 | 1 mm 2列間(a、b、c) |
1.2 mm 2列間(z, d) | |
1 mm 同列2コンタクト間(a、b、c) | |
1 mm 同列2コンタクト間(z, d) | |
沿面絶縁距離 | 1 mm 2列間(a、b、c) |
1.2 mm 2列間(z, d) | |
1 mm 同列2コンタクト間(a、b、c) | |
1 mm 同列2コンタクト間(z, d) | |
絶縁抵抗 | >1010 Ω |
接触抵抗 | ≤20 mΩ 列:a、b、c用 |
≤30 mΩ 列:z、d用 | |
使用温度範囲 | -40 ... +105 °C PCBによって制限される上限温度 |
挿入力 | ≤ 160 N |
引抜力 | ≤ 120 N |
パフォーマンスレベル | 2 |
IEC 61076-4-113に準拠 | |
嵌合回数 | ≥ 250 |
試験電圧 U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
絶縁グループ | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
基板厚さ | ≥1.6 mm |
Hot plugging | いいえ |
材質 (インサート) | 液晶高分子(LCP) |
---|---|
カラー(インサート) | ベージュ |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
表面 (コンタクト) | 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側 |
Ni 結線側 | |
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
カリフォルニアProposition 65物質 | ニッケル |
仕様 | IEC 61076-4-113 |
---|---|
UL / CSA | |
鉄道向け難燃性規格 | F1/I2 NFF 16-101/102に準拠 |
梱包寸法 | 20 |
---|---|
正味重量 | 23.13 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140000230 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27,460,201.00 |
前へ
次へ