har-speed M12 gender changer
部品番号: 21 03 381 6815
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M12 |
コネクタ 1 | メス |
8ピン | |
Xコード | |
アクセサリータイプ | 中継アダプター |
アクセサリーの説明 | パネルフィードスルー |
ジェンダー | メス |
---|---|
コーディング | Xコード |
ロックタイプ | ねじロック |
定格電流 | 0.5 A |
---|---|
定格電圧 | 48 V AC |
60 V DC | |
伝送特性 | Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz |
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
10 Gbit/s | |
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C |
嵌合回数 | ≥ 100 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 / IP67 嵌合状態 |
材質 (インサート) | 液晶高分子(LCP) |
---|---|
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
表面 (コンタクト) | Auメッキ、下地Ni 嵌合側 |
材質 (フード/ハウジング) | 亜鉛ダイカスト |
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
ECHA SCIP番号 | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
ニッケル | |
ナフタリン | |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R26 |
仕様 | IEC 61076-2-109 |
---|---|
UL / CSA | |
PROFINET | はい |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 50 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140138490 |
ETIM | EC001264 |
eCl@ss | 27,440,190.00 |
前へ
次へ