T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 20m
部品番号: 33 28 020 2002 200
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 20m
部品番号: 33 28 020 2002 200
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | HARTING T1 Industrial |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 両端組立て済み |
コネクタ 1 | HARTING T1 Industrial |
オーバーモールド | |
コネクタ 2 | HARTING T1 Industrial |
オーバーモールド | |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブルの説明 | ハロゲンフリー |
耐油性 | |
遅燃性 |
ケーブル長さ | 20 m |
---|---|
芯数 | 2 |
芯線構造 | 1x 2x AWG 22/7 |
定格電流 | 4 A |
---|---|
定格電圧 | 60 V DC |
伝送特性 | 600 MHz 帯域幅 |
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
接触抵抗 | ≤ 20 mΩ |
シールド抵抗 | ≤ 100 mΩ |
使用温度範囲 | -40 ... +80 °C 固定 |
-25 ... +80 °C 変動 | |
嵌合回数 | ≥ 1,000 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP20 |
試験電圧 U<sub>DC</sub> | 1 kV (コンタクト−コンタクト) |
2.25 kV コンタクト−GND |
材質 (ケーブル) | PUR (ポリウレタン) |
---|---|
カラー(ケーブル) | 黄 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | はい |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
ECHA SCIP番号 | 69a540f5-7b39-4e74-832e-14618bec5629 |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | ニッケル |
仕様 | IEC 63171-6 |
---|---|
IEEE 802.3bu [PoDL (Power over Data Line)による遠隔電力供給] | |
IEEE 802.3cg (10BASE-T1) | |
IEEE 802.3bw (100BASE-T1) | |
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1) | |
IEC 60332-1-2 難燃性 | |
EN 60811-404 耐油性 |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
原産国 | ラトビア |
欧州関税番号 | 85444290 |
GTIN | 5713140247048 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27,060,390.00 |
前へ
次へ