T1-M12 receptacle back mounting
部品番号: 21 03 339 2000
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
T1-M12 receptacle back mounting
部品番号: 21 03 339 2000
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M12 |
名称 | PushPull |
アクセサリータイプ | ハウジング |
アクセサリーの説明 | リア取付け用 |
ジェンダー | メス |
---|---|
ロックタイプ | ねじロック |
締付けトルク | 2 Nm ロックナット |
---|---|
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 / IP67 嵌合状態 |
RoHS | 適合 |
---|---|
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
梱包寸法 | 10 |
---|---|
正味重量 | 20.742 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140236493 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,292.00 |
前へ
次へ