T1 Industrial plug SL-C IP20
部品番号: 09 45 181 2810 XL
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
T1 Industrial plug SL-C IP20
部品番号: 09 45 181 2810 XL
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | HARTING T1 Industrial |
エレメント | ケーブルコネクタ |
仕様 | ストレート型 |
結線方式 | クリンプ端子 |
---|---|
ジェンダー | オス |
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
コンタクト数 | 2 |
追加コンタクト | + シールド |
詳細 | クリンプコンタクトは別売。 |
梱包内容 | バルクパッケージ |
導体断面積 | 0.08 ... 0.32 mm² より線 |
---|---|
導体断面積 | AWG 28/7 ... AWG 22/7 より線 |
ワイヤー外径 | ≤ 2 mm |
定格電流 | 4 A |
定格電圧 | 60 V DC |
伝送特性 | 4 GHz |
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
接触抵抗 | ≤ 20 mΩ |
シールド抵抗 | ≤ 100 mΩ |
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C |
嵌合回数 | ≥ 1,000 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP20 |
ケーブル径 | 4.5 ... 6 mm |
試験電圧 U<sub>DC</sub> | 1 kV (コンタクト−コンタクト) |
2.25 kV コンタクト−GND |
RoHS | 適合 |
---|---|
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
仕様 | IEC 63171-6 |
---|---|
IEEE 802.3bu [PoDL (Power over Data Line)による遠隔電力供給] | |
IEEE 802.3cg (10BASE-T1) | |
IEEE 802.3bw (100BASE-T1) | |
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1) | |
IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1) |
梱包寸法 | 100 |
---|---|
正味重量 | 3.76 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140223554 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27,460,202.00 |
前へ
次へ