T1 IP20 -M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 5.0m
部品番号: 33 28 020 8004 050
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
T1 IP20 -M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 5.0m
部品番号: 33 28 020 8004 050
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
概要
製品詳細
コネクタ 1 | T1 Industrial plug male IP20 overm Show details |
---|---|
コネクタ 2 | M8 T1 Industrial plug male IP67 overm Show details |
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | HARTING T1 Industrial |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 両端組立て済み |
コネクタ 1 | HARTING T1 Industrial |
オーバーモールド | |
コネクタ 2 | HARTING M8 T1 Industrial |
オーバーモールド | |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブルの説明 | 遅燃性 |
耐油性 | |
ハロゲンフリー |
ケーブル長さ | 5 m |
---|---|
芯数 | 2 |
芯線構造 | 1x 2x AWG 24/7 |
コンタクト数 | 2 |
前へ
次へ