T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 30m
部品番号: 33 28 021 4002 300
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 30m
部品番号: 33 28 021 4002 300
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | HARTING T1 Industrial |
丸型コネクタ M12 | |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 両端組立て済み |
コネクタ 1 | HARTING T1 Industrial |
オーバーモールド | |
IP20 | |
コネクタ 2 | M12 Single Pair Ethernet (SPE) |
Slim Design | |
ストレート型 | |
ねじロック | |
IP65 / IP67 嵌合状態 | |
亜鉛ダイカスト | |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブルの説明 | ハロゲンフリー |
耐油性 | |
遅燃性 |
ケーブル長さ | 30 m |
---|---|
芯数 | 2 |
芯線構造 | 1x 2x AWG 22/7 |
結線方式 | クリンプ端子 |
ジェンダー | オス |
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
コンタクト数 | 2 |
追加コンタクト | + シールド |
コーディング | Single Pair Ethernet (SPE) |
前へ
次へ