Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 1,0m
部品番号: 21 34 280 0642 010
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 1,0m
部品番号: 21 34 280 0642 010
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
概要
製品詳細
ケーブルタイプ | 5+PE 2,5mm² PUR black Show details |
---|---|
コネクタ 1 | Size 15 6pole male straight overmolded Show details |
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ サイズ15 |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 片側組み立て済み |
コネクタ 1 | サイズ15 |
オス ストレート型 | |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブル長さ | 1 m |
---|---|
芯数 | 6 |
芯線構造 | 6x 2.5 mm² |
前へ
次へ