Set Han3A M plug 2x LC duplex SM GOF
部品番号: 09 57 407 0002 000
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Set Han3A M plug 2x LC duplex SM GOF
部品番号: 09 57 407 0002 000
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | LC duplex |
エレメント | ケーブルコネクタ |
コンタクトのタイプ | LCコンタクト |
コンタクトの説明 | シングルモード |
フード/ハウジングのタイプ | フード |
フード/ハウジングの説明 | ストレート型 |
サイズ | 3 A |
---|---|
コンタクト数 | 4 |
使用温度範囲 | -40 ... +70 °C |
---|---|
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 |
IP67 |
材質 (フード/ハウジング) | 亜鉛ダイカスト |
---|---|
表面 (フード/ハウジング) | 粉体塗装 |
カラー(フード/ハウジング) | 黒 |
RoHS | 適合(適用除外品) |
RoHS 適用除外項目 | 6(b) / 6(b)-II: アルミニウムの合金元素としての鉛含有量が重量比0.4%以下 / 機械加工用途のアルミニウムの合金元素としての鉛含有量が重量比0.4% |
6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金 | |
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
鉛 | |
ニッケル | |
ナフタリン |
認証 | DNV GL |
---|
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 157.5 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140224131 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27,440,113.00 |
前へ
次へ