SUB D SLIDE LOCKING DEVICE 9p
部品番号: 09 67 000 9914
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | D-Sub |
アクセサリータイプ | スライドロックデバイス |
サイズ | D-Sub 1 |
---|
締付けトルク | ≤0.4 Nm |
---|
材質(アクセサリー) | 耐腐食スチール |
---|---|
RoHS | 適合(適用除外品) |
RoHS 適用除外項目 | 6(a) / 6(a)-I: : 機械加工用途の鋼材および亜鉛メッキ鋼中の合金元素としての鉛含有量が重量比0.35%以下 / 機械加工用途の鋼材中の合金成分としての鉛含有量が重量比0.35%以下、およびバッチ式溶融亜鉛メッキ鋼中の鉛含有量が重量比0.2%以下 |
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
ニッケル |
梱包寸法 | 100 |
---|---|
正味重量 | 3.65 g |
原産国 | ハンガリー |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140087385 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,292.00 |
前へ
次へ