SCRJ POF IP20 Plug Crimp
部品番号: 09 35 002 4003
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
SCRJ POF IP20 Plug Crimp
部品番号: 09 35 002 4003
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | Han® PushPull (V14) |
名称 | SCRJ |
エレメント | コネクタセット |
仕様 | AIDA適合 |
1 mm POF | |
特長 | 直観的なロック機構 |
結線方式 | クリンプ端子 |
---|---|
シールド | シールドなし |
コンタクト数 | 2 |
ロックタイプ | PushPull |
ワイヤー外径 | ≤ 2.2 mm |
---|---|
フェルール径 | 2.5 mm |
使用温度範囲 | -40 ... +70 °C |
嵌合回数 | ≥ 750 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP20 |
材質 (フード/ハウジング) | サーモプラスチック |
---|---|
カラー(フード/ハウジング) | 黒 |
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
鉛 | |
ニッケル |
仕様 | IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14) |
---|---|
IEC 61754-24 嵌合面 | |
UL / CSA | |
認証 | DNV GL |
PROFINET | はい |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 9.48 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85367000 |
GTIN | 5713140053717 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,205.00 |
前へ
次へ