S15_PFT_STR-FM_M_6P_2.5mm²_0.25m
部品番号: 21 15 510 0025
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ サイズ15 |
エレメント | パネルフィードスルー |
仕様 | 導体付き |
フロント取付け用 |
ジェンダー | オス |
---|---|
シールド | シールドなし |
コンタクト数 | 5 |
シグナルコンタクト数 | 2 |
パワーコンタクト数 | 3 |
PEコンタクト | はい |
ロックタイプ | トグルロック |
詳細 | Housing wall thickness may be max. 5mm with lock nut or >5mm only with earthed metal housing or plastic housing. |
梱包内容 | ロックナットを含む |
前へ
次へ