RJI grounding cable 1,5mm² 2xAMP 1=10pcs
部品番号: 09 45 500 0001
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
RJI grounding cable 1,5mm² 2xAMP 1=10pcs
部品番号: 09 45 500 0001
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | HARTING RJ Industrial® |
アクセサリータイプ | アースケーブル |
導体断面積 | 1.5 mm² |
---|---|
導体断面積 | AWG 16 |
RoHS | 適合 |
---|---|
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 40 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85444290 |
GTIN | 5713140060807 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,292.00 |
前へ
次へ