RJI coupler housing Cat. 6A IP 65/67
部品番号: 09 45 805 1560
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
RJI coupler housing Cat. 6A IP 65/67
部品番号: 09 45 805 1560
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | HARTING RJ Industrial® |
エレメント | カプラー |
仕様 | RJ45 |
特長 | RJ45 DualBootパッチコードと互換性あり |
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
---|---|
コンタクト数 | 8 |
梱包内容 | フード/ハウジング |
RJ45カプラ x 2 | |
6~9mm / 4.5~7.5mmケーブル用シールメンブレン |
伝送特性 | Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz |
---|---|
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C |
嵌合回数 | ≥ 750 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 / IP67 |
ケーブル径 | 6 ... 9 mm |
4.5 ... 7.5 mm |
材質 (フード/ハウジング) | ポリアミド (PA) |
---|---|
材料の難燃性 UL94 | V-2 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
PROFINET | はい |
---|
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 55 g |
原産国 | 中国 |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140224605 |
ETIM | EC001264 |
eCl@ss | 27,440,190.00 |
前へ
次へ