RJI cord 4AWG22/7trai,RJ45/M12overm;10m
部品番号: 09 47 220 2012 018
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
ケーブルタイプ | HAR SERCOS Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail. Show details |
---|---|
コネクタ 1 | M12 D male straight overm Cat.5 outdoor Show details |
コネクタ 2 | RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. overm Show details |
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | RJ45 |
丸型コネクタ M12 | |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 両端組立て済み |
コネクタ 1 | RJ45 |
コネクタ 2 | M12 Dコード |
オス | |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブル長さ | 10 m |
---|---|
芯数 | 4 |
芯線構造 | 4x AWG 22/7 |
コーディング | Dコード |
前へ
次へ