RJI cab IP20/M12 4XAWG22/7; trail.; 40m
部品番号: 09 45 700 5055
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | RJ45 |
丸型コネクタ M12 | |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 両端組立て済み |
コネクタ 1 | RJ45 |
コネクタ 2 | M12 Dコード |
オス | |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブル長さ | 40 m |
---|---|
芯数 | 4 |
芯線構造 | 4x AWG 22/7 |
コーディング | Dコード |
前へ
次へ