RJI cab IP20/M12 4XAWG22/7; trail.; 25m
部品番号: 09 45 700 5033
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
RJI cab IP20/M12 4XAWG22/7; trail.; 25m
部品番号: 09 45 700 5033
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | RJ45 |
丸型コネクタ M12 | |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 両端組立て済み |
コネクタ 1 | RJ45 |
コネクタ 2 | M12 Dコード |
オス | |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブル長さ | 25 m |
---|---|
芯数 | 4 |
芯線構造 | 4x AWG 22/7 |
コーディング | Dコード |
伝送特性 | Cat. 5 クラスD、最大100 MHz |
---|---|
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
使用温度範囲 | -30 ... +70 °C |
材質 (ケーブル) | PUR (ポリウレタン) |
---|---|
カラー(ケーブル) | 緑 |
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
ニッケル |
仕様 | UN/ECE-R 118 車両用防火 |
---|
梱包寸法 | 10 |
---|---|
正味重量 | 1,566.667 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85444290 |
GTIN | 5713140268319 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27,060,390.00 |
前へ
次へ