RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC AWG26
部品番号: 09 45 151 1109
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | HARTING RJ Industrial® |
エレメント | ケーブルコネクタ |
仕様 | ストレート型 |
結線方式 | IDC接続 |
---|---|
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
コンタクト数 | 4 |
梱包内容 | シールド付きフード |
組み継ぎエレメント | |
ケーブルグランド | |
組立方法 |
前へ
次へ
部品番号: 09 45 151 1109
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | HARTING RJ Industrial® |
エレメント | ケーブルコネクタ |
仕様 | ストレート型 |
結線方式 | IDC接続 |
---|---|
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
コンタクト数 | 4 |
梱包内容 | シールド付きフード |
組み継ぎエレメント | |
ケーブルグランド | |
組立方法 |