RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC 100pcs.
部品番号: 09 45 151 1108
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC 100pcs.
部品番号: 09 45 151 1108
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | HARTING RJ Industrial® |
エレメント | ケーブルコネクタ |
仕様 | ストレート型 |
結線方式 | IDC接続 |
---|---|
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
コンタクト数 | 4 |
梱包内容 | シールド付きフード |
組み継ぎエレメント | |
ケーブルグランド | |
組立方法 | |
100セットパック |
導体断面積 | 0.22 ... 0.32 mm² より線 |
---|---|
0.26 ... 0.32 mm² 単線 | |
導体断面積 | AWG 24 ... AWG 22 より線 |
AWG 23 ... AWG 22 単線 | |
ワイヤー外径 | 1.6 mm |
伝送特性 | Cat. 5 クラスD、最大100 MHz |
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
使用温度範囲 | -40 ... +70 °C |
相対湿度 | 95 % 結露なきこと(使用中) |
嵌合回数 | ≥ 750 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP20 |
ケーブル径 | 4.5 ... 9 mm |
材質 (フード/ハウジング) | ポリアミド (PA) |
---|---|
カラー(フード/ハウジング) | 黒 |
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
カリフォルニアProposition 65物質 | ニッケル |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R26 |
仕様 | EN 45545-2 |
---|---|
認証 | DNV GL |
PROFINET | はい |
梱包寸法 | 100 |
---|---|
正味重量 | 12 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140059337 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27,440,114.00 |
前へ
次へ