RJI RJ45 jack Cat.5 THR vert. 16x16 T&R
部品番号: 09 45 551 1114
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | HARTING RJ Industrial® |
エレメント | メス |
仕様 | RJ45 |
LEDなし | |
垂直方向 | |
コンタクトスプリング付き |
結線方式 | リフロー半田付け端子 (THR) |
---|---|
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
コンタクト数 | 8 |
梱包内容 | テープ&リール |
前へ
次へ
部品番号: 09 45 551 1114
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | HARTING RJ Industrial® |
エレメント | メス |
仕様 | RJ45 |
LEDなし | |
垂直方向 | |
コンタクトスプリング付き |
結線方式 | リフロー半田付け端子 (THR) |
---|---|
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
コンタクト数 | 8 |
梱包内容 | テープ&リール |