Request free express sample
Product currently unavailable
Please choose an alternative sample that is very similar.
技術的特性 | ||
---|---|---|
データ伝送速度 | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2.5 Gbit/s | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2.5 Gbit/s |
伝送特性 | Cat. 5 クラスD、最大100 MHz | Cat. 5 クラスD、最大100 MHz |
嵌合回数 | ≥ 750 | ≥ 750 |
定格電流 | 1.5 A | 1.5 A |
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP20 | IP20 |
バージョン | ||
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
コンタクト数 | 8 | 8 |
梱包内容 | トレー | テープ&リール |
結線方式 | リフロー半田付け端子 (SMT) | リフロー半田付け端子 (SMT) |
材質 | ||
China RoHS | e | e |
ELVステータス | 適合 | 適合 |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい | はい |
RoHS | 適合 | 適合 |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず | 含まず |
名称 | ||
カテゴリ | コネクタ | コネクタ |
エレメント | メス | メス |
仕様 | RJ45|アングル型 | RJ45|アングル型 |
製品シリーズ | HARTING RJ Industrial@ | HARTING RJ Industrial@ |
商用データ | ||
eCl@ss | 27,460,201.00 | 27,460,201.00 |
正味重量 | 1 g | |
GTIN | 5713140224384 | 5713140061538 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
欧州関税番号 | 85366990 | 85366990 |
原産国 | 台湾 | 台湾 |
梱包寸法 | 1 | 130 |
仕様および認証 | ||
UL / CSA | UL 1977 DUXR2.E254191|CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191 | UL 1977 DUXR2.E254191|CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191 |
認証 | DNV GL | DNV GL |