RJI RJ45 jack 10/100 Mbit CE biCLED PoE
部品番号: 09 45 551 1165
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
RJI RJ45 jack 10/100 Mbit CE biCLED PoE
部品番号: 09 45 551 1165
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | HARTING RJ Industrial® |
名称 | Magnetics |
エレメント | メス |
仕様 | RJ45 |
内蔵トランス付き | |
2色LED付き | |
アングル型 |
結線方式 | リフロー半田付け端子 (THR) |
---|---|
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
コンタクト数 | 8 |
梱包内容 | テープ&リール |
定格電圧 | 60 V DC |
---|---|
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C |
嵌合回数 | ≥ 750 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP20 |
RoHS | 適合 |
---|---|
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
UL / CSA | |
---|---|
認証 | DNV GL |
梱包寸法 | 110 |
---|---|
正味重量 | 7.1 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140224483 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27,460,201.00 |
前へ
次へ