RJI RJ45 jack 1 Gbit LED gn/ye
部品番号: 09 45 551 1143
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | HARTING RJ Industrial® |
エレメント | メス |
仕様 | RJ45 |
LED 緑/黄 | |
垂直方向 | |
コンタクトスプリング付き | |
内蔵トランス付き |
結線方式 | リフロー半田付け端子 (THR) |
---|---|
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
コンタクト数 | 8 |
梱包内容 | トレー |
前へ
次へ
部品番号: 09 45 551 1143
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | HARTING RJ Industrial® |
エレメント | メス |
仕様 | RJ45 |
LED 緑/黄 | |
垂直方向 | |
コンタクトスプリング付き | |
内蔵トランス付き |
結線方式 | リフロー半田付け端子 (THR) |
---|---|
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
コンタクト数 | 8 |
梱包内容 | トレー |