RJI RJ45 PN plug Cat5, 4p IDC angled
部品番号: 09 45 151 1121
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
RJI RJ45 PN plug Cat5, 4p IDC angled
部品番号: 09 45 151 1121
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | HARTING RJ Industrial® |
エレメント | ケーブルコネクタ |
仕様 | PROFINET |
45°アングル型 |
結線方式 | IDC接続 |
---|---|
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
コンタクト数 | 4 |
導体断面積 | 0.1 ... 0.32 mm² |
---|---|
導体断面積 | AWG 27/7 ... AWG 22/7 より線 |
AWG 27/1 ... AWG 22/1 単線 | |
ワイヤー外径 | 1.6 mm |
伝送特性 | Cat. 5 クラスD、最大100 MHz |
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
使用温度範囲 | -40 ... +70 °C |
相対湿度 | 95 % 結露なきこと(使用中) |
嵌合回数 | ≥ 750 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP20 |
ケーブル径 | 4.5 ... 8 mm |
材質 (フード/ハウジング) | ポリアミド (PA) |
---|---|
カラー(フード/ハウジング) | 黒 |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | はい |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | ニッケル |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R26 |
仕様 | EN 45545-2 |
---|---|
UL / CSA | |
認証 | DNV GL |
PROFINET | はい |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 20 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140059368 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27,440,114.00 |
前へ
次へ