RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 1,0m
部品番号: 09 45 545 1509
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 1,0m
部品番号: 09 45 545 1509
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | RJ45 |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 両端組立て済み |
コネクタ 1 | RJ45 コネクタ |
コネクタ 2 | RJ45 メス |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブル長さ | 1 m |
---|---|
芯数 | 8 |
芯線構造 | 4 x 2 ツイストペア AWG 26/7 |
シールド | シールド付き |
伝送特性 | Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz |
---|---|
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
使用温度範囲 | 0 ... +60 °C |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP20 |
ケーブル径 | 6.1 mm |
材質 (ケーブル) | FRNC (LSZH) |
---|---|
カラー(ケーブル) | 黄 |
材料の難燃性 UL94 | V-2 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 76 g |
原産国 | ラトビア |
欧州関税番号 | 85444920 |
GTIN | 5713140061309 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27,060,390.00 |
前へ
次へ