RJI RJ45 Keystone bulkhead jack IP20
部品番号: 09 45 545 1568
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
RJI RJ45 Keystone bulkhead jack IP20
部品番号: 09 45 545 1568
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | HARTING RJ Industrial® |
エレメント | カプラー |
仕様 | RJ45 |
サイズ | Keystoneタイプ |
---|---|
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
コンタクト数 | 8 |
伝送特性 | Cat. 6 クラスE、最大250 MHz |
---|---|
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
使用温度範囲 | -40 ... +70 °C |
嵌合回数 | ≥ 750 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP20 |
材質 (フード/ハウジング) | 亜鉛ダイカスト |
---|---|
表面 (フード/ハウジング) | ニッケルメッキ |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
認証 | DNV GL |
---|---|
PROFINET | はい |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 20 g |
原産国 | 中国 |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140061415 |
ETIM | EC001264 |
eCl@ss | 27,440,190.00 |
前へ
次へ