RJI RJ45 GL plug Cat6A, 8p, IP20
部品番号: 09 45 151 1520
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | HARTING RJ Industrial® |
エレメント | ケーブルコネクタ |
仕様 | ストレート型 |
結線方式 | ピアッシング接続 |
---|---|
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
コンタクト数 | 8 |
梱包内容 | シールド付きフード |
ケーブルグランド | |
組立方法 |
前へ
次へ
部品番号: 09 45 151 1520
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | HARTING RJ Industrial® |
エレメント | ケーブルコネクタ |
仕様 | ストレート型 |
結線方式 | ピアッシング接続 |
---|---|
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
コンタクト数 | 8 |
梱包内容 | シールド付きフード |
ケーブルグランド | |
組立方法 |