RJI RJ45 GL Compact plug Cat.6A, 8p 100
部品番号: 09 45 151 1525
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
RJI RJ45 GL Compact plug Cat.6A, 8p 100
部品番号: 09 45 151 1525
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | HARTING RJ Industrial® |
エレメント | ケーブルコネクタ |
仕様 | コンパクトバージョン |
結線方式 | ピアッシング接続 |
---|---|
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
コンタクト数 | 8 |
梱包内容 | 100セットパック |
導体断面積 | 0.08 ... 0.22 mm² より線 |
---|---|
導体断面積 | AWG 28 ... AWG 24 より線 |
ワイヤー外径 | 1.05 mm |
定格電流 | 1.5 A |
定格電圧 | 150 V AC |
伝送特性 | Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz |
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
絶縁抵抗 | >1000 MΩ |
接触抵抗 | ≤ 20 mΩ |
使用温度範囲 | -40 ... +70 °C |
相対湿度 | 95 % 結露なきこと(使用中) |
嵌合回数 | ≥ 750 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP20 |
ケーブル径 | 4.5 ... 6.5 mm |
試験電圧 U<sub>DC</sub> | 1 kV (コンタクト−コンタクト) |
1 kV コンタクト−GND |
材質 (フード/ハウジング) | ポリカーボネート (PC) |
---|---|
カラー(フード/ハウジング) | 黒 |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
UL / CSA | |
---|---|
認証 | DNV GL |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 564 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140059436 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27,440,114.00 |
前へ
次へ