RJI RJ45 GL Cat6A plug repair set
部品番号: 09 45 500 1520
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
RJI RJ45 GL Cat6A plug repair set
部品番号: 09 45 500 1520
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | HARTING RJ Industrial® |
アクセサリータイプ | 修理キット |
ワイヤー外径 | 1 mm |
---|
RoHS | 適合 |
---|---|
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | はい |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
ニッケル |
梱包寸法 | 10 |
---|---|
正味重量 | 3 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140060838 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,292.00 |
前へ
次へ