RJI RJ45 10G Cat6A, 8p IP20 coupler
部品番号: 09 45 545 1560
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
RJI RJ45 10G Cat6A, 8p IP20 coupler
部品番号: 09 45 545 1560
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | HARTING RJ Industrial® |
エレメント | カプラー |
仕様 | RJ45 |
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
---|---|
コンタクト数 | 8 |
伝送特性 | Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz |
---|---|
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C |
嵌合回数 | ≥ 750 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP20 |
材質 (フード/ハウジング) | 亜鉛ダイカスト |
---|---|
表面 (フード/ハウジング) | ニッケルメッキ |
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
鉛 | |
ニッケル |
UL / CSA | |
---|---|
認証 | DNV GL |
PROFINET | はい |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 19.762 g |
原産国 | ラトビア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140061361 |
ETIM | EC001264 |
eCl@ss | 27,440,190.00 |
前へ
次へ