RJI RJ45 10G Cat.6A, 8p IP20 extender
部品番号: 09 45 545 1569
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
RJI RJ45 10G Cat.6A, 8p IP20 extender
部品番号: 09 45 545 1569
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | HARTING RJ Industrial® |
エレメント | 中継アダプタ |
仕様 | RJ45 |
結線方式 | IDC接続 |
---|---|
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
コンタクト数 | 8 |
導体断面積 | 0.26 ... 0.32 mm² 単線および撚り線 |
---|---|
導体断面積 | AWG 23 ... AWG 22 |
ワイヤー外径 | 1.3 ... 1.6 mm |
伝送特性 | Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz |
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
使用温度範囲 | -40 ... +70 °C |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP20 |
ケーブル径 | 5 ... 9 mm |
材質 (フード/ハウジング) | 亜鉛ダイカスト |
---|---|
表面 (フード/ハウジング) | ニッケルメッキ |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
認証 | DNV GL |
---|---|
PROFINET | はい |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 42 g |
原産国 | ラトビア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140061422 |
ETIM | EC001264 |
eCl@ss | 27,440,190.00 |
前へ
次へ