RJI MF RJ45 plug Cat6A, 8p IDC angled
部品番号: 09 45 151 1571
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | HARTING RJ Industrial® |
エレメント | コネクタ |
仕様 | PROFINET |
Multi Feature RJ45 | |
90°アングル型 | |
特長 | すべてのPoEバージョンに適合 |
結線方式 | IDC接続 |
---|---|
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
コンタクト数 | 8 |
前へ
次へ