RJI MF-PN RJ45plug Cat5, 4p IDC straight
部品番号: 09 45 151 1140
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | HARTING RJ Industrial® |
エレメント | コネクタ |
仕様 | PROFINET |
Multi Feature RJ45 | |
ストレート型 | |
特長 | すべてのPoEバージョンに適合 |
結線方式 | IDC接続 |
---|---|
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
コンタクト数 | 4 |
導体断面積 | 0.12 ... 0.32 mm² より線 |
---|---|
0.12 ... 0.32 mm² 単線 | |
導体断面積 | AWG 26/7 ... AWG 22/7 より線 |
AWG 26/1 ... AWG 22/1 単線 | |
ワイヤー外径 | 0.8 ... 1.6 mm |
定格電流 | 1.76 A |
定格電圧 | 50 V AC |
60 V DC | |
伝送特性 | Cat. 5 クラスD、最大100 MHz |
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
絶縁抵抗 | > 5 x 109 Ω |
接触抵抗 | ≤ 20 mΩ |
接触抵抗、シールド | ≤ 100 mΩ |
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C |
相対湿度 | 95 % 結露なきこと(使用中) |
挿入力 | ≤ 25 N |
引抜力 | ≤ 25 N |
嵌合回数 | ≥ 750 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP20 |
ケーブル径 | 4.5 ... 9 mm |
試験電圧 U<sub>DC</sub> | 1 kV (コンタクト−コンタクト) |
1.5 kV コンタクト−GND | |
耐振動性 | 10-500Hz、0.35mm / 50m/s², 2h/軸 |
5.72 m/s² IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠 | |
耐衝撃性 | 50 g / 30 ms、3衝撃 / 軸方向 IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠 |
材質 (インサート) | ポリカーボネート (PC) |
---|---|
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
表面 (コンタクト) | Auメッキ、下地Ni 嵌合側 |
Snメッキ、下地Ni 結線側 | |
材質 (フード/ハウジング) | 亜鉛ダイカスト |
表面 (フード/ハウジング) | ニッケルメッキ |
カラー(フード/ハウジング) | 銀 |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
仕様 | IEC 60603-7 嵌合面 |
---|---|
ISO/IEC 11801 | |
EN 50173-1 | |
UL / CSA | |
認証 | DNV GL |
PROFINET | はい |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 20 g |
原産国 | ラトビア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140224308 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27,440,114.00 |
前へ
次へ