RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy, 0,7m
部品番号: 09 48 022 2011 007
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy, 0,7m
部品番号: 09 48 022 2011 007
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M12 |
RJ45 | |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 両端組立て済み |
コネクタ 1 | M12 Dコード |
オス ストレート型 | |
オーバーモールド | |
コネクタ 2 | RJ45 |
オーバーモールド | |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブル長さ | 0.7 m |
---|---|
芯数 | 4 |
芯線構造 | 4x AWG 22/7 |
コーディング | Dコード |
前へ
次へ