RJI Keystone Cat.6, 8p IDC AWG24-22
部品番号: 09 45 545 1564
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | HARTING RJ Industrial® |
エレメント | メス |
仕様 | RJ45 |
結線方式 | IDC接続 |
---|---|
サイズ | Keystoneタイプ |
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
コンタクト数 | 8 |
導体断面積 | 0.22 ... 0.32 mm² 単線および撚り線 |
---|---|
導体断面積 | AWG 24 ... AWG 22 |
ワイヤー外径 | 1.7 mm |
伝送特性 | Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz |
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
使用温度範囲 | -40 ... +70 °C |
嵌合回数 | ≥ 750 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP20 |
ケーブル径 | 5 ... 9 mm |
材質 (インサート) | ポリカーボネート (PC) |
---|---|
カラー(インサート) | 白 |
黄 | |
材質 (フード/ハウジング) | 亜鉛ダイカスト |
表面 (フード/ハウジング) | ニッケルメッキ |
材料の難燃性 UL94 | V-2 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
UL / CSA | |
---|---|
認証 | DNV GL |
PROFINET | はい |
梱包寸法 | 10 |
---|---|
正味重量 | 32.738 g |
原産国 | ラトビア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140061408 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,205.00 |
前へ
次へ