RJI KAB 1xIP20 gew.90°,22/7; 0,5m;trail
部品番号: 09 47 040 0045
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
RJI KAB 1xIP20 gew.90°,22/7; 0,5m;trail
部品番号: 09 47 040 0045
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
ケーブルタイプ | HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail. Show details |
---|---|
コネクタ 1 | RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. ang overm 90° Show details |
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | HARTING RJ Industrial® |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 片側組み立て済み |
コネクタ 1 | HARTING RJ Industrial® |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブルの説明 | アングル型、底 |
ケーブル長さ | 0.5 m |
---|---|
芯数 | 4 |
芯線構造 | 4x AWG 22/7 |
伝送特性 | Cat. 5 クラスD、最大100 MHz |
---|---|
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
使用温度範囲 | -40 ... +70 °C |
材質 (ケーブル) | PUR (ポリウレタン) |
---|---|
カラー(ケーブル) | 緑 |
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
ニッケル |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 54 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85444290 |
GTIN | 5713140065789 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27,060,390.00 |
前へ
次へ