RJI KAB 1xIP20 gew.270°,22/7; 5,0m;trail
部品番号: 09 47 030 0051
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
ケーブルタイプ | HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail. Show details |
---|---|
コネクタ 1 | RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. ang overm 270° Show details |
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | HARTING RJ Industrial® |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 片側組み立て済み |
コネクタ 1 | HARTING RJ Industrial® |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブルの説明 | アングル型、上 |
ケーブル長さ | 5 m |
---|---|
芯数 | 4 |
芯線構造 | 4x AWG 22/7 |
前へ
次へ