RJI IP67 HAN3A GENDER CHANGER STR. PLAST
部品番号: 09 45 225 1107
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | RJ45 |
エレメント | ダブルカップリング |
仕様 | 取付け用メタルフレーム含む |
サイズ | 3 A |
---|---|
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
コンタクト数 | 8 |
前へ
次へ
部品番号: 09 45 225 1107
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | RJ45 |
エレメント | ダブルカップリング |
仕様 | 取付け用メタルフレーム含む |
サイズ | 3 A |
---|---|
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
コンタクト数 | 8 |