RJI Han3A Metal Outlet IP65/67 empty
部品番号: 09 45 815 0000
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
RJI Han3A Metal Outlet IP65/67 empty
部品番号: 09 45 815 0000
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
フード/ハウジングシリーズ | Han® 3 A RJ45 |
アクセサリータイプ | 接続ハードウェア、パネルおよびアウトレット |
アクセサリーの説明 | ジャンクションボックス(空) |
2x RJ45メスインサートの固定用 |
結線方式 | IDC圧接端子 |
---|---|
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
固定具 | 壁面取付け |
伝送特性 | Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz |
---|---|
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
使用温度範囲 | -40 ... +70 °C |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 |
IP67 | |
ケーブル径 | 5 ... 9 mm |
材質 (フード/ハウジング) | アルミダイカスト |
---|---|
カラー(フード/ハウジング) | RAL 7037 (ダストグレー) |
RoHS | 適合(適用除外品) |
RoHS 適用除外項目 | 6(a) / 6(a)-I: : 機械加工用途の鋼材および亜鉛メッキ鋼中の合金元素としての鉛含有量が重量比0.35%以下 / 機械加工用途の鋼材中の合金成分としての鉛含有量が重量比0.35%以下、およびバッチ式溶融亜鉛メッキ鋼中の鉛含有量が重量比0.2%以下 |
6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金 | |
ELVステータス | 適合(適用除外品) |
China RoHS | 50 |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | はい |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol |
鉛 | |
カリフォルニアProposition 65物質 | はい |
カリフォルニアProposition 65物質 | 鉛 |
ニッケル | |
ナフタリン |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 692 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140064522 |
ETIM | EC001264 |
eCl@ss | 27,440,190.00 |
前へ
次へ