RJI DIN-rail outlet cover set
部品番号: 09 45 851 0001
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | HARTING RJ Industrial® |
アクセサリータイプ | 保護カバーセット |
アクセサリーの説明 | 部品番号 09 45 851 0000用 |
固定具 | EN 60715準拠の 35 mm幅 DINレール |
---|
伝送特性 | Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz |
---|---|
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
使用温度範囲 | -20 ... +70 °C |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP20 |
材質 (フード/ハウジング) | ポリアミド (PA) |
---|---|
カラー(フード/ハウジング) | グレー |
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
PROFINET | はい |
---|
梱包寸法 | 1 |
---|---|
正味重量 | 8.76 g |
原産国 | 中国 |
欧州関税番号 | 39269097 |
GTIN | 5713140064867 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,292.00 |
前へ
次へ