RJI 10G RJ45 plug Cat6, 8p IDC angled
部品番号: 09 45 151 1561
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | HARTING RJ Industrial® |
エレメント | ケーブルコネクタ |
仕様 | PROFINET |
45°アングル型 |
結線方式 | IDC接続 |
---|---|
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
コンタクト数 | 8 |
導体断面積 | 0.1 ... 0.32 mm² |
---|---|
導体断面積 | AWG 27/7 ... AWG 22/7 より線 |
AWG 27/1 ... AWG 22/1 単線 | |
ワイヤー外径 | 1.6 mm |
定格電流 | 1.75 A |
定格電圧 | 50 V AC |
60 V DC | |
伝送特性 | Cat. 6 クラスEA、最大500 MHz |
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
絶縁抵抗 | > 5 x 109 Ω |
接触抵抗 | ≤ 20 mΩ |
使用温度範囲 | -40 ... +70 °C |
相対湿度 | 95 % 結露なきこと(使用中) |
挿入力 | 25 N |
引抜力 | 25 N |
嵌合回数 | ≥ 750 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP20 |
ケーブル径 | 4.5 ... 8 mm |
試験電圧 U<sub>DC</sub> | 1 kV (コンタクト−コンタクト) |
1.5 kV コンタクト−GND | |
耐振動性 | 10~500Hz、5g、0.35mm、2h/軸 |
7.9 m/s² IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠 | |
耐衝撃性 | 25 g / 11 ms、5衝撃 / 軸方向 IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠 |
材質 (インサート) | サーモプラスチック樹脂 (PBT) |
---|---|
カラー(インサート) | 黄 |
材質 (コンタクト) | 銅合金 |
材質 (フード/ハウジング) | ポリアミド (PA) |
カラー(フード/ハウジング) | 黒 |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | はい |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R26 |
仕様 | EN 45545-2 |
---|---|
UL / CSA | |
認証 | DNV GL |
PROFINET | はい |
梱包寸法 | 10 |
---|---|
正味重量 | 25.3 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140059467 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27,440,114.00 |
前へ
次へ