RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 5.0m
部品番号: 09 48 688 3018 050
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
概要
製品詳細
ケーブルタイプ | (4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling Show details |
---|---|
コネクタ 1 | DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm Show details |
コネクタ 2 | M12 D-code male angled overmolded Show details |
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | RJ45 |
丸型コネクタ M12 | |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 両端組立て済み |
コネクタ 1 | HARTING DualBoot RJ45 |
コネクタ 2 | M12 Dコード |
オス アングル型 | |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブルの説明 | タイプ C |
ケーブル長さ | 5 m |
---|---|
芯数 | 4 |
芯線構造 | 4x AWG 22/7 |
コーディング | Dコード |
前へ
次へ