RJ Industrial Cable Assembly, 8m
部品番号: 09 45 771 0071
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
RJ Industrial Cable Assembly, 8m
部品番号: 09 45 771 0071
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
ケーブルタイプ | HAR PROFINET Typ A 4xAWG22/1 PVC Show details |
---|---|
コネクタ 1 | RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. overm Show details |
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
製品シリーズ | HARTING RJ Industrial® |
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 片側組み立て済み |
コネクタ 1 | HARTING RJ Industrial® |
ケーブルタイプ | 銅ケーブル (丸型) |
ケーブルの説明 | ストレート型 |
ケーブル長さ | 8 m |
---|---|
芯数 | 4 |
芯線構造 | 4x AWG 22/1 |
伝送特性 | Cat. 5 クラスD、最大100 MHz |
---|---|
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s |
材質 (ケーブル) | PVC |
---|---|
カラー(ケーブル) | 緑 |
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
カリフォルニアProposition 65物質 | ニッケル |
梱包寸法 | 2 |
---|---|
正味重量 | 106.8 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85444290 |
GTIN | 5713140242609 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27,060,390.00 |
前へ
次へ