PushPull XS SFP LC Cable, 1x PP XS SFP C
部品番号: 33 26 233 0500 017
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
PushPull XS SFP LC Cable, 1x PP XS SFP C
部品番号: 33 26 233 0500 017
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
概要
製品詳細
コネクタ 1 | PushPull SFP-xs short LCdx SM Show details |
---|---|
コネクタ 2 | LCdx SM Show details |
カテゴリ | システムケーブル |
---|---|
エレメント | ケーブルアセンブリ |
仕様 | 両端組立て済み |
コネクタ 1 | PushPull XS SFP サーモプラスチック |
コネクタ 2 | LC duplex |
ケーブルタイプ | FOケーブル |
ケーブルの説明 | シングルモード |
オーバーモールド | |
パネル取付けハウジング用、ショート |
ケーブル長さ | 0.5 m |
---|---|
芯線構造 | 9 / 125 µm |
詳細 | ご要望によりその他のケーブル長さも用意 |
前へ
次へ