PushPull V4 plug, RJ45, Cat.5
部品番号: 09 45 145 1106
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
PushPull V4 plug, RJ45, Cat.5
部品番号: 09 45 145 1106
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | HARTING PushPull (V4) |
名称 | RJ45 |
エレメント | コネクタセット |
結線方式 | IDC接続 |
---|---|
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
コンタクト数 | 4 |
ロックタイプ | PushPull |
梱包内容 | RJ45コネクタ、シールドおよびケーブルグランド含む |
導体断面積 | 0.22 ... 0.32 mm² より線 |
---|---|
0.26 ... 0.32 mm² 単線 | |
導体断面積 | AWG 24/7 ... AWG 22/7 より線 |
AWG 23/1 ... AWG 22/1 単線 | |
伝送特性 | Cat. 5 クラスD、最大100 MHz |
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
締付けトルク | 1.3 ... 1.5 Nm |
使用温度範囲 | -40 ... +70 °C |
嵌合回数 | ≥ 750 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 |
IP67 | |
ケーブル径 | 4.5 ... 10 mm |
耐振動性 | 10~500Hz、5g、0.35mm、2h/軸 |
5.72 m/s² IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠 | |
耐衝撃性 | 25 g / 11 ms、3衝撃 / 軸方向 |
5g / 30ms、5衝撃 / 軸方向 IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠 |
材質 (フード/ハウジング) | サーモプラスチック |
---|---|
カラー(フード/ハウジング) | 黒 |
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
カリフォルニアProposition 65物質 | ニッケル |
ナフタリン | |
鉄道車両の火災安全性 | EN 45545-2 (2020-08) |
要件セットとハザードレベル | R26 |
仕様 | IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4) |
---|---|
EN 45545-2 | |
UL / CSA | |
認証 | DNV GL |
梱包寸法 | 10 |
---|---|
正味重量 | 40.9 g |
原産国 | ルーマニア |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140223721 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27,440,114.00 |
前へ
次へ