Protection Cover Han PushPull RJ45 V14
部品番号: 61 04 600 0194 00
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Protection Cover Han PushPull RJ45 V14
部品番号: 61 04 600 0194 00
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | Han® PushPull (V14) |
名称 | RJ45 |
アクセサリータイプ | 防塵保護カバー |
アクセサリーの説明 | 機器側用 |
嵌合回数 | ≥ 100 |
---|---|
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP20 |
RoHS | 適合 |
---|---|
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
梱包寸法 | 100 |
---|---|
正味重量 | 1.38 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140235892 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27,440,208.00 |
前へ
次へ