Plastic snap ring - Female
部品番号: 09 15 100 9302
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
Plastic snap ring - Female
部品番号: 09 15 100 9302
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | 丸型コネクタ M23 |
アクセサリータイプ | スナップリング |
アクセサリーの説明 | スペア部品 |
ジェンダー | メス |
---|
材質(アクセサリー) | サーモプラスチック |
---|---|
カラー(アクセサリー) | 黄 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
梱包寸法 | 25 |
---|---|
正味重量 | 0.48 g |
原産国 | ドイツ |
欧州関税番号 | 39269097 |
GTIN | 5713140194854 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27,440,392.00 |
前へ
次へ