PP-V4-OUT-IDC-RJ45-8P-J-P-WH, AWG 24-22
部品番号: 09 45 845 1563
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
PP-V4-OUT-IDC-RJ45-8P-J-P-WH, AWG 24-22
部品番号: 09 45 845 1563
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | アクセサリー |
---|---|
製品シリーズ | HARTING PushPull (V4) |
アクセサリータイプ | アウトレット |
結線方式 | IDC接続 |
---|---|
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
固定具 | 壁面取付け |
梱包内容 | 2ポートアウトレットハウジング、保護キャップ付き |
ケーブル管理 | |
ケーブルグランド | |
ラベル | |
2x RJ45 ケーブルジャック09 45 545 1562 | |
組立方法 |
導体断面積 | 0.22 ... 0.32 mm² 単線 |
---|---|
0.22 ... 0.32 mm² より線 | |
導体断面積 | AWG 24 ... AWG 22 |
ワイヤー外径 | 1.7 mm |
伝送特性 | Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz |
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
使用温度範囲 | -20 ... +70 °C |
嵌合回数 | ≥ 750 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP65 |
IP67 | |
ケーブル径 | 6 ... 9 mm |
材質 (フード/ハウジング) | ポリカーボネート (PC) |
---|---|
ガラス繊維入り強化 | |
カラー(フード/ハウジング) | 白 |
材料の難燃性 UL94 | V-0 |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
梱包寸法 | 1 |
---|---|
原産国 | 中国 |
欧州関税番号 | 85389099 |
GTIN | 5713140235823 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27,440,292.00 |
前へ
次へ