PP-V14-PCB-THR-RJ45-8P-J-M-STR-SHLD T&R
部品番号: 09 35 002 2106
画像はイメージです。製品説明をご参照ください。
PP-V14-PCB-THR-RJ45-8P-J-M-STR-SHLD T&R
部品番号: 09 35 002 2106
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
をクリックして、価格と在庫状況をご確認ください。
0
概要
製品詳細
カテゴリ | コネクタ |
---|---|
製品シリーズ | Han® PushPull (V14) |
名称 | RJ45 |
エレメント | メス |
仕様 | 垂直方向 |
コンタクトスプリング付き |
結線方式 | リフロー半田付け端子 (THR) |
---|---|
シールド | 完全シールド、360°シールドコンタクト |
コンタクト数 | 8 |
梱包内容 | テープ&リール |
伝送特性 | Cat. 5 クラスD、最大100 MHz |
---|---|
データ伝送速度 | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
使用温度範囲 | -40 ... +85 °C |
嵌合回数 | ≥ 1,500 |
保護等級 (IEC 60529に準拠) | IP20 |
表面 (コンタクト) | Auメッキ、下地Ni 嵌合側 |
---|---|
Snメッキ、下地Ni 結線側 | |
RoHS | 適合 |
ELVステータス | 適合 |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII 制限対象物質 | 含まず |
REACH ANNEX XIV 認可対象物質 | 含まず |
REACH SVHC 認可対象候補物質 | 含まず |
カリフォルニアProposition 65物質 | 含まず |
梱包寸法 | 5,000 |
---|---|
原産国 | 中国 |
欧州関税番号 | 85366990 |
GTIN | 5713140223998 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27,440,205.00 |
前へ
次へ